Publier vos produits
Performance 70 CL - Slider
Sapa

Performance 70 CL - Slider

Caractéristiques
Excellentes performances thermiques Possibilité de varier les inerties sans modification de l’aspect extérieur du montant central : 35 mm

3 types d'ouvrants standards : >  24 mm >  26/28 mm  >  32 mm Ouvrant spécifique anti effet bilame Dormants traditionnels, monobloc, Perfotherm Existe en version à galandage : 1, 2 et 4 vantaux monorail ou bi-rail Rail + roulette inox Innovation V2P Ventillation 2 POINTS Fermeture 3 à 5 points avec condamnation bidirectionnelle *: haute et basse dans rail.

Possibilité de verrouillage de l’ouvrant en position ventilation, grâce à l’entrebailleur sécurisé. * Uniquement sur ouvrant standard 32 mm Système anti-dégondage intégré dans le dormant Forte Charge La version forte charge du coulissant Performance 70 CL permet de plus grandes surfaces vitrées avec des lignes fines et esthétiques. Chicane renforcée en tubulure pour un aspect ext / int identique Possibilité d’intégrer un montant renforcé coté extérieur avec volet roulant (même encombrement) Aucun bouchon et aucun usinage complémentaire Brevet sur l’assemblage de l’ouvrant Forte Charge, coupe droite avec parcloses

Spécification
  • Isolation thermique: EN ISO 10077-2: SHI : Uw= 1,6 W/m²K avec DV
    Perméabilité à l'air EN12207: Class 4 - 600 Pa
    Perméabilté à l'eau EN 12208: 6B
    Perméabilté au vent EN12210: A2 Facteur solaire : Sw 0.46
    Transmission lumineuse : Tlw 58% Prise de vitrage 24/26/28 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Performance70CL
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2450
  • Largeur (mm)2300
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows