Publier vos produits
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

Traduit par Google,

Porte coulissante légèrement isolée et facile à manœuvrer, idéale pour les vérandas où les exigences sont moindres que sur certaines parties du mur extérieur. La porte coulissante est composée de profilés en aluminium isolés, avec un cadre d'une profondeur de 78,7 mm (un vantail, deux rails) et de 141,8 mm (télescopique). La profondeur du vantail est de 32,8 mm ou 36,8 mm. L'isolation est assurée par des bandes de polyamide renforcées de fibre de verre de 30 mm de large. Les vantaux sont silencieux grâce à des roulettes en acier inoxydable sur des rails en acier inoxydable.

Spécification
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Performance70CL-north
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2450
  • Largeur (mm)2300
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows