Publier vos produits
Performance 70 FP - Windows
Sapa

Performance 70 FP - Windows

Caractéristiques
Modularité de la thermicité simple passant de 1,8 à 1,4 avec les mêmes profilés
Très bonne performance AEV
Existe en version Classic (ligne tendue) et Softline (ligne décorative)
Intégration vérandas Eden+ et façades ELEGANCE
Dormant gorge à tôle et recette à bavette possible
Quincailleries cachées S-Line, gorge européenne
Configuration en Porte Fenêtre :> Seuil plat avec bouchon (démontage éventuel)> Serrure 3 points, paumelle 3 lames

Spécification
  • 1 châssis, 4 performances
    Isolation thermique: EN ISO 10077-2: SHI : Uw= 1,4 W/m²K avec DV Uw= 1,1 W/m²K avec TV
    SI : Uw= 1,5 W/m²K avec DV Uw= 1,3 W/m²K avec TV
    I : Uw= 1,6 W/m²K avec DV Uw= 1,4 W/m²K avec TV
    Basic: Uw= 1,8 W/m²K avec DV Uw= 1,5 W/m²K avec TV
    Perméabilité à l'air EN12207: Class 4 - 600 Pa
    Perméabilté à l'eau EN 12208: 9A - 600 Pa
    Perméabilté au vent EN12210: C2
    Facteur solaire : Sw 0.43
    Transmission lumineuse : Tlw 54%
    Isolation acoustique: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB

Spécifications techniques
  • Réference unique.Performance70FP
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2450
  • Largeur (mm)2300
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows