Publier vos produits
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Caractéristiques

La porte la plus performante du marché, aux dimensions extrêmes
Excellente performance thermique
4 niveaux d'isolation : B / I / SI / SHI
Joint d'étanchéité en compression permettant une étanchéité maximale en 2 vantaux
Paumelles en applique ou à clamer bridées sur l’ouvrant et réglables dans les 3 sens
Ouvrant périphérique ou profilé de plinthe en longueur de 1,5ml
Seuil PMR disponible
Existe version avec hauteur de dormant réduite
Ferme porte encastré, profilé ventouse
Existe en version GTI : tôle 1.6mm pour le résidentiel et GTI+ : tôle 3mm pour le chantier

Anti-pince doigts
Coupe droite
Finition parfaite grâce aux bouchons / 1 et 2 vantaux
Réduction des temps de fabrication
Seuil spécial crapaudine et pivot de sol encastré
Configurations possibles : 
1 et 2 vantaux
Niveau 2 : côté paumelles et fermeture

Application :
> Ouverture simple intérieure / extérieure
> Seuil plat
> Pivot de sol
> Va et vient


Spécification
  • 1 châssis, 4 performances
    Isolation thermique: EN ISO 10077-2: SHI : Uw= 1,6W/m²K avec DV
    Perméabilité à l'air EN12207: Class 3
    Perméabilté à l'eau EN 12208: 5B
    Perméabilté au vent EN12210: C3
    Facteur solaire : Sw 0.41
    Transmission lumineuse : Tlw 44%
    Isolation acoustique: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB

Spécifications techniques
  • Réference unique.Performance70GTI
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows