Publier vos produits
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Caractéristiques
Modularité de la thermicité simple passant de 1,8 à 1,3 avec les mêmes profilés
Très bonne performance AEV
Performance 70 OC+ est une solution innovante de fenêtres et portes-fenêtres et à frappe à ouvrant caché. C’est une gamme design à haute performance thermique et à forte étanchéité. Sa grande surface vitrée permet d’optimiser le clair de vitrage et l’apport de lumière. Dormant et traverse avec drainage caché ou drainage visible (avec faces planes)
Excellente performance thermique, 4 niveaux d’isolation : Basic - I - SI - SHI
Gain d’étanchéité AIR et EAU (2 classes gagnées) grâce au :
> Joint central
> Nouveau clipage de parclose et ajout d’un joint torique
> Réhausse de fixe en matière synthétique

Spécification
  • 1 châssis, 4 performances
    Isolation thermique: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K avec DV
    Perméabilité à l'air EN12207: Class 4 - 600 Pa
    Perméabilté à l'eau EN 12208: 9A - 600 Pa
    Perméabilté au vent EN12210: C3
    Facteur solaire : Sw 0.44
    Transmission lumineuse : Tlw 56%
    Isolation acoustique: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Prise de vitrage :26 - 31 -42 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Performance70OCPLUS
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2200
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows