Publier vos produits
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

Traduit par Google,

Porte levante-coulissante bien isolée et très facile à manipuler pour les très grandes ouvertures. Disponible en version à un ou deux vantaux avec un ou deux vantaux coulissants sur le rail intérieur ou extérieur. La porte levante-coulissante est dotée d'une poignée rotative qui soulève le vantail de la porte sur ses roulettes et réduit ainsi les frottements, de sorte que le vantail peut être poussé sur le côté malgré le poids.

Spécification
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Slider_2160
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3300
  • Largeur (mm)3835
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)400
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows