Publier vos produits
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
    Sapa

    Tigal, Pull and slide - Door - North

    Traduit par Google,

    TIGAL est un système hybride qui combine les avantages d’une porte coulissante avec l’étanchéité d’une fenêtre.
    La porte coulissante offre une excellente isolation thermique ainsi qu'une meilleure étanchéité à la pluie et à l'air et une meilleure réduction du bruit que les portes coulissantes traditionnelles.
    TIGAL a la possibilité de micro-ventilation lorsque la poignée est en position neutre.
    Des lignes épurées et des ferrures invisibles offrent une esthétique équilibrée, une maniabilité aisée et un fonctionnement silencieux pour une utilisation aisée. Il est également possible d'intégrer le cadre de la fenêtre pour un look minimaliste.

    Spécification
    • Thermal: Uw up to 0.85 W/m²K
      Air tightness: up to class A4
      Micro-ventilation: up to class A1
      Water tightness: up to E1200 (1200Pa).
      Resistance to wind load: up to class C5.
      Burglary protection: up to RC2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tigal-pull-and-slide-north
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)300
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre