Publier vos produits
Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed
Saveto

Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed

Traduit par Google,

Vetotop ES459 est une chape de sol appliquée à la truelle, composée d'une combinaison tricomposante sans solvant de résine époxy, de durcisseur aminé modifié et de granulats chimiquement inertes et spécialement calibrés. Ce produit robuste offre des performances exceptionnelles dans les applications exigeantes où la résistance à l'abrasion et aux chocs est essentielle.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Béton coulé sur place
  • Couche 2 : Apprêt - Vetoprime EP491 - Apprêt époxy sans solvant
  • Couche 3 : Chape époxy - Vetotop ES459 - Chape époxy haute résistance
  • Couche 4 : Top Coat - Vetotop UC371 - Revêtement polyuréthane, résistant aux produits chimiques, aux rayures et aux UV

Utilisations :

  • Dans les usines de construction industrielle et les aciéries.
  • Dans les usines de véhicules, les parkings et les zones recevant le trafic de remorques.
  • Pour réparer les sols en béton endommagés et les bords des joints de dilatation.
  • Pour les applications lourdes telles que les salles de turbines, les armureries et les cintres.

Caractéristiques et avantages :

  • Application rapide et facile.
  • Haute résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Faibles coûts d'entretien.
  • Hygiénique, imperméable et facile à nettoyer.
  • Disponible en 8 couleurs standards (avec possibilité de couleurs RAL personnalisées).
  • Propriétés de liaison élevées (plus fortes que la résistance à la cohésion du béton).

Critères de conception

Vetotop ES459 est une chape époxy résistante, applicable à la truelle sur supports cimentaires ou métalliques, d'une épaisseur comprise entre 3 et 25 mm. Le produit appliqué est résistant à l'eau et à une large gamme de produits chimiques.

Spécification
  • Standards Compliance

    • ASTM C722


Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-ES459
  • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsResinous Fluid-Applied Flooring
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 21
  • Titre OmniClassHigh Performance Coatings

Disponibilité de la région

Asie Afrique