Publier vos produits
Vetonit - Vetotop US364 - Heavy Duty Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US364 - Heavy Duty Polyurethane Screed System

Traduit par Google,

Vetotop US364 est une chape polyuréthane multicomposant hautes performances sans solvant. Une fois durci, le produit présente une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, convient aux applications intensives et résiste aux chocs thermiques. Vetotop US364 offre une finition de sol esthétique, résistante et facile à nettoyer, livrée en kit de 15 litres. Vetotop US364 est utilisé pour les revêtements de sol des parkings, des entrepôts industriels, des centres logistiques et des chambres froides. Vetotop US364 s'applique en épaisseurs de 4 à 15 mm.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Apprêt - Vetoprime EP491 - Apprêt époxy sans solvant
  • Couche 3 : Chape en polyuréthane - Vetotop US364 - Système de chape en polyuréthane haute résistance de 4 à 15 mm d'épaisseur
  • Couche 4 : Marquage au sol - Vetotop UC373 - Revêtement polyuréthane de marquage au sol pour la circulation

Utilisations :

  • Trafic lourd tel que parkings, rampes, entrepôts industriels, centres logistiques,...etc.
  • Applications d'exposition mécanique et chimique.
  • Laboratoires, hôpitaux, industries agroalimentaires.
  • Chambres froides et applications où une résistance aux chocs thermiques est requise.

Caractéristiques et avantages :

  • Résistance aux chocs thermiques.
  • Haute résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Faible coût d'entretien.
  • Hygiénique, imperméable et facile à nettoyer.
  • Propriétés de liaison élevées (plus fortes que la résistance à la cohésion du béton).

Critères de conception

  • Vetotop US364 est conçu pour être une chape mono-application résistante lorsqu'elle est appliquée sur des supports cimentaires et métalliques à une épaisseur comprise entre 4 et 15 mm.
  • Le produit peut être utilisé pour des applications internes.
  • En cas d'utilisation sur des supports métalliques, utiliser Vetoprime EP491 (qui contient des inhibiteurs de corrosion).
  • Le produit appliqué sera résistant à l’eau ainsi qu’à une large gamme de produits chimiques.
Spécification
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-US364
  • Famille de produitsCoverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsResin Flooring Systems
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heavy-duty screed flooring
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Titre OmniClassResinous Flooring

Disponibilité de la région

Asie Afrique