Publier vos produits
Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic  Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic Areas

Traduit par Google,

Vetotop XT539 est un enduit de sol cimentaire composé de liants hydrauliques, de granulats haute résistance sélectionnés et d'additifs spéciaux. Il est fourni sous forme de poudre sèche en sacs pré-dosés, prêt à l'emploi. Vetotop XT539 s'applique par saupoudrage à sec pour former une surface résistante qui adhère de manière monolithique au sol en béton. Il est idéal pour toutes les zones industrielles à fort trafic, telles que les centrales électriques, l'industrie lourde, les bâtiments agricoles, les distilleries, les laboratoires, les abattoirs, les entrepôts, les quais de chargement et les ateliers.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Durcisseur de sol à saupoudrer à sec - Vetotop XT539 - Durcisseur de sol monolithique à saupoudrer à sec, non métallique et à base d'émeri

Utilisations :

  • Amélioration des propriétés des surfaces de sols en béton.
  • Prévoir un revêtement de sol en béton résistant à l'abrasion.
  • Fibres anti-suppression pour sols en béton.
  • Améliorer la durabilité des sols en béton.
  • Protection contre la poussière des dalles de béton.

Caractéristiques et avantages :

  • Prémélangé, prêt à l'emploi, offrant une assurance qualité contrôlée en usine.
  • Facilité d'application.
  • Haute résistance à l'abrasion et aux chocs.
  • Se lie de manière monolithique au béton frais.
  • Surface sans poussière.
  • Non oxydant.
  • Finition antidérapante.
  • Offre une surface dure et dense, résistante aux huiles et aux produits à base de pétrole.
  • Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
  • Installation économique.

Critères de conception :

Utiliser un béton non ressué de composition appropriée, présentant la résistance requise, avec une teneur minimale en ciment de 300 kg et un affaissement de 75 mm, et une teneur en air entraîné inférieure ou égale à 3 %. Lisser ensuite la surface à l'aide d'une taloche en bois ou en aluminium. Après le coulage, éliminer toute trace d'eau de ressuage.

Spécification
  • Standard Compliance:

    • Tested according to ASTM C779
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-XT539
  • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsFlooring Treatment
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_85_98
  • Description de l'Uniclass 2015Wearing surface dry shake materials
  • Code CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 15 13
  • Titre OmniClassFloor Hardeners

Disponibilité de la région

Asie Afrique