Saxi est l'un des principaux fabricants de cloisons pliantes depuis 1979. Les modèles actuels résolvent les conceptions de plus en plus complexes techniquement nécessaires pour répondre aux exigences sonores élevées fixées aujourd'hui.
Contrairement aux autres cloisons du marché, la cloison Varioplan T (cloison pliante) est dépourvue de toute pièce mécanique. Son étanchéité est assurée par un système d'air comprimé breveté, ce qui lui confère une durabilité supérieure, des coûts d'entretien réduits et une absorption acoustique élevée.
Caractéristiques
Joint d'étanchéité Airseal®
Contrairement aux solutions mécaniques complexes avec pièces mobiles intégrées au mur, notre solution Airseal est d'une simplicité et d'une robustesse libératrices. Le mur se ferme et se verrouille automatiquement, parfaitement à plat, grâce à l'air comprimé. Il en résulte un mur stable et insonorisé, fonctionnant sans frottement, offrant une longue durée de vie et des coûts de maintenance réduits.
Semi-automatique
Notre commande à clé permet de sceller, de soulever et de verrouiller la cloison d'un simple tour de clé. Grâce à un petit compresseur silencieux et à notre système d'air comprimé breveté, la cloison s'ouvre et se ferme facilement, sans intervention manuelle.
Conception discrète
Contrairement à de nombreuses autres marques, nos cloisons pliantes ne nécessitent pas de rail au sol.
Compresseur
Nos cloisons pliantes sont scellées grâce à un petit compresseur discret, alimenté par une prise standard de 220 V. Ce compresseur peut être installé pratiquement n'importe où, à condition d'alimenter le mur avec un tuyau d'air de 8 mm d'épaisseur. Il doit être accessible pour l'entretien.
Essais acoustiques
Contrairement à nombre de nos concurrents qui ne communiquent que des valeurs de laboratoire, nous disposons de valeurs de terrain. Cela donne une idée plus réaliste de l'isolation phonique de votre mur une fois installé.
Commandes spéciales
Nos murs sont faciles à commander sur mesure et à personnaliser selon vos souhaits, tant en termes de couleurs, de matériaux, de design et de solutions spéciales.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |