Publier vos produits
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Traduit par Google,

Grille de protection solaire, modèle "Saxun" Z-PVC fixe

Spécification
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

Spécifications techniques
  • Réference unique.celosia-z-pvc
  • Famille de produitsLouvers
  • Groupe de produitsSun protection louver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Profondeur (mm)37
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCLouvers
  • Code UNSPSC30161901
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
  • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (8)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (5)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (6)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)