Publier vos produits
Mallorquina Corredera S D-5
Mallorquina Corredera S D-5
    Saxun

    Mallorquina Corredera S D-5

    Traduit par Google,

    Volet coulissant pour fenêtre et porte de protection solaire, modèle « Saxun » D-5 Fixe.

    Spécification
    • Variable combination sliding shutter for exterior use Model S "Saxun" Sliding shutter, composed of an upper guide and a lower guide with the possibility of intramural or extramural installation and variable combination of guides and sliding leaves by means of a set of rollers. Sheet composed of a perimeter profile of dimensions 55.1 x 40 mm, to house a rectangular fixed slat with rounded edges model Saxun D-5.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ephorus-exterior-folding-shutter-s-d-5
    • Famille de produitsShading Systems
    • Groupe de produitsExterior folding shutter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows