Publier vos produits
Mallorquina Corredera S D-7
Saxun

Mallorquina Corredera S D-7

Traduit par Google,

Volet de fenêtre et de porte coulissantes de protection solaire, modèle "Saxun" D-7 Fixe.

Spécification
  • Variable-combination sliding shutter for outdoor use S "Saxun" Sliding shutter model, consisting of an upper guide and a lower guide with the option of intramural or extramural installation and a variable combination of guides and sliding leaves by means of a set of rollers. Sash composed of a perimeter profile with dimensions 55.1x40 mm, for accommodation of a mobile slat model D-7 "Saxun" with drive mechanisms inserted in the frame of the sash and co-extruded rubber on the slat for total darkening, fixing the sash on the Guide by means of end-of-stroke stops and double-action mortise closure housed in the frame profile.

Spécifications techniques
  • Réference unique.exterior-folding-shutter-s-d-7
  • Famille de produitsShading Systems
  • Groupe de produitsExterior folding shutter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)17.4
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCShutters
  • Code UNSPSC30151801
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
  • Titre OmniClassExterior Shutters
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows