Publier vos produits
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    Traduit par Google,

    SCG Fulfill Wall System est un système de mur innovant construit par la technologie de construction "Stay-in-Place". Grâce à cette technologie, FULFiLwall peut améliorer la qualité des murs intérieurs et accélérer la construction. De plus, SCG fournit également divers services allant du conseil à l'installation pour assurer la qualité du système.

    Spécification
    • "FULFiLwall System components 1. CLC lightweight mortar 2. Galvanized steel frame (C and U section) 3. Gypsum FULFiL Board thickness 12 mm. 4. SCG Smart Board thickness 8 mm."
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SCG_Fulfil_WallSystem_A-150-G_54STC
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsWall System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Matériel secondaireGypse
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)90
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_11_16
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete wall systems
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 11
    • Titre OmniClassConcrete Structural Walls

    Disponibilité de la région

    Asie