Publier vos produits
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4

    SCG Wall Decorative Modeena M4

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Mur décoratif, SCG, modèle Modena SCG MODEENA Couleur caramel et nuage foncé- Belle couleur, peinture durable et finie de l'usine- Travail terminé rapidement, pas besoin de s'inquiéter des travaux de peinture.- Belle couleur dans un style moderne et minimaliste, facile à assortir avec n'importe quelle conception.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SCG_Wall_Decorative_Modeena_M4
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsDecorative
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)20.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Numéro OmniClass23-15 15 17
    • Titre OmniClassWall Cladding Sheets

    Disponibilité de la région

    Asie