Publier vos produits
SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool  600x4000x75
SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool  600x4000x75

    SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool 600x4000x75

    Traduit par Google,

    Isolation Thermique Plafond SCG Staycool 600x4000x75

    Vue du respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Circularité

    Attribut : Réduire l'utilisation des ressources / Contenu recyclable ou recyclé

    Message Communication pour le respect de l'environnement : SCG Isolant Thermique pour Plafond STAYCOOL SERIES 75 mm. est composé d'au moins 80% de matériaux recyclés (remplace l'utilisation de sable 100% naturel).

    Date de début : 31/03/2020

    Date d'expiration : 31/03/2023

    Spécification
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL
      - (Halogenated Flame Retardant) < 100 ppm **** Only WELL
      - (Asbestos) < 1000 ppm **** Only WELL
      - Health Product Declaration (HPD) *** Only LEED & WELL
      - (LCA - Life Cycle Assessment) **Only LEED
      - (EPD – Environmental Product Declaration) **Only LEED
      - (Material Ingredient) Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number)

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Energy Efficiency Labeling
        Spécifications techniques
        • Réference unique.SCG_Ceiling_Thermal_Insulation_Staycool_600x4000x75
        • Famille de produitsInsulation
        • Groupe de produitsCeiling Thermal Insulation
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2021-01-18
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)75
        • Largeur (mm)600
        • Profondeur (mm)4000
        Liens
        En rapport
        • Matériel principalLaine de verre
        • Conçu enThaïlande
        • Fabriqué enThaïlande
        Classification
        • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

        Disponibilité de la région

        Asie