Publier vos produits
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Traduit par Google,

    Jupe en bois classique

    Pour couvrir le mur autour du joint entre le sol et le mur Empêche les taches sur les murs et aide à décorer les murs pour qu'ils soient plus beaux.

    •Étroitement attaché à la liaison entre le sol et le mur. Parce qu'il y a un chanfrein sous la planche de lotus pour aider à ajuster l'avion

    • Résistant aux termites, peut être utilisé pendant une longue période

    • Il y a 2 bords, qui est une amorce. Peignez sur le réel tout de suite.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • Famille de produitsD'COR
    • Groupe de produitsDECAAR by SCG
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
    • Numéro OmniClass23-15 15 00
    • Titre OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilité de la région

    Asie