Publier vos produits
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera 1200x1200-4.6

    Traduit par Google,

    SCG Mur Acoustique Cylence Zandera Scenera 1200x1200 4.6

    Vue sur le respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Bien Être

    Attribut : Santé ou Hygiène

    Message Communication pour le respect de l'environnement : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera réduit la résonance de la pièce jusqu'à 75% avec un coefficient d'absorption acoustique de 0,75, rendant le son sans écho. et entendu plus clairement

    Date de début : 18/01/2021

    Date d'expiration : 18/01/2024

    Spécification
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Spécifications techniques
        • Réference unique.SCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Scenera_1200x1200-4-6
        • Famille de produitsWall
        • Groupe de produitsWall Acoustics
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2021-01-16
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)25
        • Largeur (mm)1200
        • Profondeur (mm)1200
        En rapport
        • Matériel principalLaine de verre
        • Conçu enThaïlande
        • Fabriqué enThaïlande
        Classification
        • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

        Disponibilité de la région

        Asie