Publier vos produits
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B

    KERDI-LINE-B

    Traduit par Google,

    Schlüter ® -KERDI-LINE sont des cadres d'insertion en acier inoxydable brossé avec des couvercles de grille design assortis aux corps de caniveau Schlüter ® -KERDI-LINE. Le cadre d'insertion est réglable en hauteur de manière transparente pour accueillir des matériaux de revêtement d'une épaisseur de 3 à 25 mm. Les grilles design A, B et C sont disponibles en tant qu'options de conception.

    Spécification
    • - design grate B with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate B with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover B with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.schlueter-kerdi-line-b
    • Famille de produitsDrainage
    • Groupe de produitsKERDI-LINE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche