Publier vos produits
KERDI-LINE-C

KERDI-LINE-C

Traduit par Google,

Schlüter ® -KERDI-LINE sont des cadres d'insertion en acier inoxydable brossé avec des couvercles de grille design assortis aux corps de caniveau Schlüter ® -KERDI-LINE. Le cadre d'insertion est réglable en hauteur de manière transparente pour accueillir des matériaux de revêtement d'une épaisseur de 3 à 25 mm. Les grilles design A, B et C sont disponibles en tant qu'options de conception.

Spécification
  • - design grate C with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

    - design grate C with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

    - cover C with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


    H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
    H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.schlueter-kerdi-line-c
  • Famille de produitsDrainage
  • Groupe de produitsKERDI-LINE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche

Disponibilité de la région

L'Europe