Publier vos produits
KERDI-LINE-STYLE

KERDI-LINE-STYLE

Traduit par Google,

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE sont des cadres de contour avec des couvercles au design élégant en acier inoxydable brossé assortis aux corps de caniveaux Schlüter®-KERDI-LINE. Le cadre à contour mince est réglable en hauteur de manière transparente pour s'adapter aux matériaux de revêtement d'une épaisseur de 6 à 18 mm. Les revêtements sont disponibles dans les variantes de design FLORAL, CURVE et PURE.

Spécification
  • 23 mm frames, stainless steel, V4A, brushed

    H = 23 mm covering thicknesses 6 – 18 mm

    Covers and frames cannot be combined with Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

Spécifications techniques
  • Réference unique.schlueter-kerdi-line-style
  • Famille de produitsShower System
  • Groupe de produitsDrains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche

Disponibilité de la région

L'Europe