Publier vos produits
Canalis and I-Line – Busbar trunking system up to 6300A

Canalis and I-Line – Busbar trunking system up to 6300A

4.1 sur 5 étoiles4.1(85 Avis)
Traduit par Google,

Les systèmes de canalisations préfabriquées Canalis et I-line sont conçus pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Canalis KB est dédié à la distribution et au contrôle de l'énergie d'éclairage. Leur haut degré de protection les protège contre les projections d'eau, les gicleurs et la poussière. Leur conception compacte et leur robustesse leur permettent d'être utilisés dans des applications industrielles, des centres commerciaux, des bâtiments commerciaux et des infrastructures. La haute densité de points de connexion confère à la distribution d'énergie une flexibilité et une évolutivité maximales, notamment dans les centres de données

  • Canalis KB 25 et 40A
  • Canalis KN de 40 à 160A
  • Canalis KS de 100 à 1000A
  • Canalis KT de 800 à 6300A
  • Canalis KR de 800 à 6300A
  • Voie I-Line de 250 à 630A (Neuf)
  • Ligne I II de 630 à 6300A
  • Ligne I-H de 400 à 5000A

Plugin compatible avec les versions d'Autodesk Revit de 2016 à 2025

Spécification
  • Canalis KBA – 25 and 40A, copper conductors

    One circuit, L+N+PE, 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9003

    Tap-off unit rated current: 10 or 16A

    Dimensions 46x30mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KBB – 25 and 40A, copper conductors

    One or two circuits, L+N+PE, 3L+N+PE, 2 X L+N+PE, 2 X 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9003

    Tap-off unit rated current: 10 or 16A

    Dimensions 46x46mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KNA - 40 to 160A, aluminium conductors, copper contact

    Tap-off unit rated current: 16 to 63A

    Nb of conductors: 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus (KNT)

     Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 54x146mm or 113x146mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KSA - 100 to 1000A, aluminium conductors, copper contact

    Canalis KSC - 160 to 800A, copper conductors

    Tap-off unit rated current: 25 to 400A

    Canalis Track – open track 100 to 1000A compatible with Canalis KS
    Molded or metallic Tap-off unit: rated current 25 to 400A

    Modular Tap-off units: rated current up to 160A

    Nb of conductors: 3L+N+PE

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 54x146mm or 113x146mm

    Run sections: from 0.5 m to 1.9 m, 3m, 5m

     

    Canalis KTA - 800 to 5000A, aluminium conductors, copper contact

    Canalis KTC - 1000 to 6300A, copper conductors

    Tap-off unit rated current: 25 to 1250A

    Nb of conductors: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = reinforced PE)

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 140x74mm to 140x618mm

    Run sections: from 0.5 m to 4m


    Canalis KRA - 800 to 5000A, aluminium conductors 

    Canalis KRC - 1000 to 6300A, copper conductors 

    Nb of conductors: 3, 4 or 5 

    to address the following configurations: 3L, 3L+PE, 3L+N, 3L+PEN, 3L+N+PE

    Protection index: IP68 

     Insulation type: Cast resin epoxy 

     Color: Ral 7030 

     Dimensions: 100x90mm to 100x540mm 

     Run sections: from 0.3 m to 3m


    ILineII BFC - 630 to 5000A, aluminium conductors, copper contact

    ILineII CFD - 1000 to 6300A, copper conductors

    ILineII CFC - 1000 to 6000A, copper conductors

    Tap-off unit rated current:15 to 1000A

    Nb of conductors: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = reinforced PE)

    Protection index: IP40 to IP66

    Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free

    Color: ANSI 49 gray

    Dimensions: 149x98mm to 149x638mm

    Run sections: from 0.406 m to 3.048 m


    ILine H CFH-L - 400 to 5000A, copper conductors 

     Tap-off unit rated current:16 to 1000A 

     Nb of conductors: 3L+PE (50%), 3L+N+PE (50%), 3L+N+PE (100%) 

     Protection index: IP54 to IP66 

     Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free 

     Color: ANSI 49 gray 

     Dimensions: 150x99mm to 150x574mm 

     Run sections: from 0.4 m to 3 m

     


Spécifications techniques
  • Réference unique.Canalis
  • Famille de produitsBusbar trunking system
  • Groupe de produitsCanalis
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-07-26
  • Numéro d'édition4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC000091
  • Nom ETIMBusbar trunk unit
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_66
  • Description de l'Uniclass 2015Power busbar trunking
  • Numéro OmniClass23-35 31 33
  • Titre OmniClassElectrical Busbars