Publier vos produits
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.5 sur 5 étoiles4.5(17 Avis)
Traduit par Google,
Transformateurs de distribution triphasés 50 Hz en résine coulée présentant les caractéristiques suivantes : Usage intérieur / Usage extérieur avec enveloppe correctement conçue Classe thermique F - Echauffement 100 K Ambiante ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m Enroulements MT encapsulés dans de la résine coulée Pré -Bobinages BT imprégnés Système de refroidissement naturel par air (type AN) Noyau et carcasse recouverts d'un revêtement de protection Traitement de surface anti-corrosion : catégorie de corrosivité classe C2, durabilité "Moyenne" (selon ISO 12944-2)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SCH-TRIHAL-01
  • Famille de produitsTransformers
  • Groupe de produitsTrihal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs
  • Nom UNSPSCElectrical or power regulators
  • Code UNSPSC39121009