Publier vos produits
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Traduit par Google,
Appareillage isolé au gaz jusqu'à 40,5 kV, 4 000 A, 40 kA pour les applications à jeu de barres simple et double
Spécification
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Spécifications techniques
  • Réference unique.GHA
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsGHA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2300
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)700
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear