Publier vos produits
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4 sur 5 étoiles4.4(21 Avis)
Traduit par Google,
SM6 est une gamme complète d'unités modulaires d'appareillage sous enveloppe métallique jusqu'à 24 kV. Il est facilement adaptable à vos besoins spécifiques. Il peut contenir un disjoncteur fixe ou débrochable, utilisant la technologie de coupure au SF6 ou sous vide, un interrupteur-sectionneur et un entrepreneur. - courant nominal 400, 630 et 1250 A - courant de court-circuit jusqu'à 25 kA - confinement d'arc interne : 12,5 kA/1s et 16 kA/1s avec A-FL et A-FLR. Performances IAC supplémentaires pour 20 kA/1s avec échappement vers le haut A-FL et A-FLR Appareils de contrôle, de surveillance et de protection assurant la protection de vos installations, la continuité de l'alimentation électrique et la réduction des temps d'arrêt - Relais Sepam et VIP - Interface de télécommande Easergy T200S - Flair indicateur de passage de défaut
Spécifications techniques
  • Réference unique.SM6-24
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-02
  • Numéro d'édition4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution