Publier vos produits
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Pragma est une gamme complète de coffrets modulaires 13/18/24 offre en saillie : métal/technoplastique - 13 à 18 modules 63 à 125A - 24 modules 125 à 160 A avec interface utilisateur offre encastrable : technoplastique - 13 à 18 modules 63 à 125 A - 24 modules 125 à 160 A L'offre Pragma allie au mieux ergonomie pour les installateurs, design attractif et robustesse. L'offre Pragma allie au mieux ergonomie pour les installateurs, design attractif et robustesse. Elle propose une solution complète et adaptée avec des produits de la marque Merlin Gerin conçus pour être associés entre eux. Il apporte plus de simplicité pour l'installation et plus de flexibilité pour le client.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pragma_24
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsModular Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Numéro OmniClass23-35 31 15
  • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels