Publier vos produits
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Traduit par Google,

    Tableau de distribution compact MT (unité principale en anneau) jusqu'à 12 kV, tableau de distribution isolé au gaz haute fiabilité pour la distribution secondaire souterraine. Pour les applications intérieures et extérieures, jusqu'à 12 kV

    Spécification
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ringmaster
    • Famille de produitsMV Switchgear
    • Groupe de produitsRingmaster
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enInde
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Nom UNSPSCGas insulated switchgears
    • Code UNSPSC26131812
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Numéro OmniClass23-35 31 17
    • Titre OmniClassElectrical Panel Boards