Publier vos produits
RM6 - Tableau Compact monobloc et extensible 24 kV

RM6 - Tableau Compact monobloc et extensible 24 kV

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Tableau à isolement dans le gaz, disposant d'une insensibilité à l'environnement renforcée (IP67), pour vos applications de distribution secondaire souterraine, jusqu'à 24 kV
Spécification
  • Caractéristiques RM6 est un tableau compact HTA, il regroupe l'ensemble de l'appareillage et du jeu de barres dans une envelopppe étanche, remplie de SF6, scellé à vie. Il est composé de modules extensibles ou non, intégrant de une à quatre fonctions : interrupteur et/ou interrupteur-fusibles et/ou disjoncteur. Répond à tous les besoins de la distribution d'énergie Moyenne Tension : branchement, alimentation et protection des transformateurs sur les réseaux en simple dérivation, en coupure d'artère ou en double dérivation. Il est destiné à constituer les tableaux HTA des postes de livraison et de transformation jusqu'à 24kV.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RM6_FR
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsRM6
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Nom UNSPSCSwitchgear systems
  • Code UNSPSC39121105
  • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11
  • Titre OmniClassDistribution Switchgear