Publier vos produits
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 sur 5 étoiles3.9(14 Avis)
Traduit par Google,
RM AirSet fait partie de la série SeT. Unité principale en anneau (RMU) GIS sans SF6 et appareillage de commutation MT modulaire pour les applications de distribution secondaire jusqu'à 24 kV.
Spécification
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Spécifications techniques
  • Réference unique.RM_AirSet
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsRM AirSet
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCSwitchgear systems
  • Code UNSPSC39121105
  • Code Uniclass 2015Ss_70
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11
  • Titre OmniClassDistribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution