Publier vos produits
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Traduit par Google,
    Serveurs SpaceLogic AS-P et AS-B Les serveurs SpaceLogic AS-P et AS-B sont au cœur d'un BMS EcoStruxure. Ils peuvent agir comme des serveurs autonomes et également contrôler les modules d'E/S et surveiller et gérer les périphériques de bus de terrain. Le serveur AS-B dispose de configurations d'E/S universelles intégrées flexibles et d'une alimentation intégrée. Les serveurs exécutent des fonctionnalités clés, telles que la logique de contrôle, l'enregistrement des tendances et la supervision des alarmes, et prennent en charge la communication et la connectivité aux E/S. et les bus de terrain. Le serveur AS-P se compose de six modèles, dont des modèles qui ajoutent une connectivité LonWorks, une fonctionnalité de démarrage sécurisé et/ou une certification UL-864 Smoke Control au modèle de base. Le serveur AS-B se compose de huit modèles, dont quatre modèles « H » équipés d'un écran pour permettre un contrôle prioritaire des sorties, et quatre modèles « P » dotés de licences évolutives pour des utilisations spécifiques à différents niveaux de prix. Module d'E/S SpaceLogic Central Le module d'E/S SpaceLogic Central fournit des points d'E/S pour le serveur SpaceLogic AS-P pour le contrôle centralisé des grands systèmes mécaniques dans une usine ou une salle d'équipement. Les modules font partie d'un système modulaire qui fournit l'alimentation et les communications sur un bus commun pour des configurations personnalisées évolutives. Il se compose de 17 modèles avec différents nombres de points d'E/S et une variété d'entrées et de sorties pour garantir que chaque installation est personnalisée pour répondre aux exigences d'E/S du système. Tous les modules d'E/S centraux sont certifiés pour les systèmes de contrôle de fumée UL-864. Contrôleur SpaceLogic MP-C Le contrôleur SpaceLogic MP-C est un contrôleur de terrain IP polyvalent et entièrement programmable qui peut être utilisé comme contrôleur BACnet/IP autonome ou dans le cadre d'un BMS EcoStruxure. Ils offrent une combinaison flexible de types de points d'E/S sur cinq modèles adaptés à une large gamme d'applications CVC dans les salles d'usine. Ils prennent en charge un écran en option qui fournit un aperçu et un contrôle des entrées et des sorties, ainsi qu'un port de capteur dédié pour alimenter et communiquer avec jusqu'à quatre capteurs SpaceLogic Living Space. Tous les modèles de contrôleurs MP-C peuvent être utilisés sur la plate-forme Niagara N4 et sont également disponibles en variantes « -SMK » certifiées pour les systèmes de contrôle de fumée UL-864. Contrôleur SpaceLogic RP-C Le contrôleur SpaceLogic RP-C est un contrôleur de terrain basé sur IP, entièrement programmable, adapté à une large gamme d'applications CVC pour les systèmes de ventilo-convecteurs et de poutres froides, et offre un hub de connectivité de pièce pour les solutions de salles connectées. . Il peut être reconfiguré via le logiciel EcoStruxure Building Operation pour prendre en charge BACnet MS/TP, au lieu de BACnet/IP. Le contrôleur RP-C offre une combinaison flexible de types de points d'E/S sur sept modèles. Les modèles RP-C 24 V peuvent être utilisés sur la plateforme Niagara N4. Tous les modèles RP-C prennent en charge deux ports RS-485 configurables qui peuvent être configurés pour prendre en charge le bus de capteurs pour alimenter et communiquer avec jusqu'à quatre capteurs d'espace de vie SpaceLogic, le bus de salle pour prendre en charge jusqu'à neuf modules d'extension de contrôleur SpaceLogic RP et Modbus pour permettre appareils Modbus standards et la passerelle Modbus KNX à connecter. Contrôleurs SpaceLogic MP-V et RP-V Les contrôleurs SpaceLogic MP-V et RP-V sont des contrôleurs de terrain polyvalents ou destinés à une pièce, entièrement programmables, basés sur IP, dédiés aux applications de refroidissement et de chauffage VAV. Ils intègrent un contrôleur, un actionneur de registre et un capteur de débit d'air dans une seule unité compacte pour faciliter l'installation. Ils peuvent être reconfigurés via le logiciel EcoStruxure Building Operation pour utiliser BACnet MS/TP, au lieu de BACnet/IP. Les contrôleurs MP-V et RP-V sont disponibles en deux modèles. Les modèles MP-V prennent en charge un port de capteur dédié pour alimenter et communiquer avec jusqu'à quatre capteurs SpaceLogic Living Space. Les modèles RP-V prennent en charge deux ports RS-485 configurables qui peuvent être configurés pour prendre en charge le bus de capteurs pour alimenter et communiquer avec jusqu'à quatre capteurs d'espace de vie SpaceLogic, le bus de salle pour prendre en charge jusqu'à quatre modules d'extension de contrôleur RP et Modbus pour permettre des Appareils Modbus et passerelle Modbus KNX à connecter. Tous les modèles MP-V et RP-V peuvent être utilisés sur la plate-forme Niagara N4 et les modèles MP-V sont disponibles en variantes « -SMK » certifiées pour les systèmes de contrôle de fumée UL-864. Contrôleur EasyLogic Le contrôleur EasyLogic est une gamme de contrôleurs de terrain polyvalents et destinés aux salles, entièrement programmables, basés sur BACnet MS/TP, adaptés à une large gamme d'applications CVC. Les modèles MP-C et RP-C offrent une combinaison flexible de types de points d'E/S pour les applications CVC en salle d'usine et en salle, respectivement. Le modèle RP-V est dédié aux applications de refroidissement et de chauffage VAV. Les modules EasyLogic RP-IO fournissent une extension d'E/S aux applications CVC via BACnet MS/TP. Ils peuvent partager leurs ressources d'E/S entre des applications exécutées sur des serveurs ou des contrôleurs SpaceLogic, des contrôleurs EasyLogic ou des systèmes tiers. Module SpaceLogic IP-IO Le module SpaceLogic IP-IO fournit une extension d'E/S aux applications CVC via BACnet/IP. Le module peut partager ses ressources d'E/S entre des applications exécutées sur des serveurs SpaceLogic, des contrôleurs SpaceLogic BACnet/IP ou des systèmes tiers. Ils prennent en charge un affichage en option qui fournit un aperçu et un contrôle des entrées et des sorties et offrent une combinaison flexible de types de points d'E/S sur trois modèles. Tous les modèles IP-IO peuvent être utilisés sur la plate-forme Niagara N4 et sont également disponibles en variantes « -SMK » certifiées pour les systèmes de contrôle de fumée UL-864. Modules d'extension SpaceLogic RP Les modules d'extension SpaceLogic RP font partie de la solution EcoStruxure Connected Room. Ces modules d'extension au niveau de la pièce pour le contrôle de l'éclairage et des stores se connectent au contrôleur SpaceLogic RP-C ou RP-V. Le module d'éclairage SpaceLogic DALI permet l'alimentation et le contrôle des luminaires équipés de ballasts DALI. Il est disponible en deux modèles avec et sans distribution d'alimentation 230 V CA, et un modèle qui communique avec le contrôleur de salle via le réseau SpaceLogic Wireless Connectivity - Advanced. Les modules d'éclairage DALI sont des appareils certifiés DALI-2. Le module d'éclairage SpaceLogc 0-10V permet l'alimentation et le contrôle des luminaires équipés de ballasts 0-10V. Il est disponible en deux modèles avec et sans distribution d'alimentation 230 V CA, et un modèle qui communique avec le contrôleur de salle via le réseau SpaceLogic Wireless Connectivity - Advanced. Les modules d'extension SpaceLogic pour le contrôle de l'éclairage comprennent également le module relais RP-C-EXT-REL-4, qui permet l'alimentation et le contrôle des lumières via sa sortie relais et le module universel RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1. variateur, qui se connecte aux modules d'éclairage 0-10V pour atténuer une grande variété de lampes de différentes technologies. Les modules de stores Spacelogic fournissent une extension d'E/S pour le contrôle des stores basse tension (24 V CC) et haute tension (230 V CA). Ils permettent le contrôle et l'alimentation électrique des stores et volets roulants motorisés. Les modules aveugles SMI fournissent une extension d'E/S pour le contrôle des moteurs basse tension CC avec SMI LoVo et le contrôle des moteurs alimentés par le secteur CA avec SMI respectivement. Les modules de stores SMI sont des actionneurs certifiés SMI et enregistrés conformes à la version 3.0 de SMI. Le SpaceLogic Insight-Sensor et le Multi-Sensor font partie de la gamme de produits de modules d'extension de contrôleur RP pour la solution de salle connectée. Ces capteurs se connectent au contrôleur sur le Room Bus et fournissent des informations en temps réel sur les occupants qui permettent un contrôle immédiat du CVC pour optimiser la consommation d'énergie et l'environnement intérieur. Les capteurs prennent également en charge les applications basées sur Bluetooth Low Energy telles que le balisage et la communication à distance. La télécommande SpaceLogic RP-C-RC-BLE se connecte sans fil au multi-capteur et permet aux occupants d'immeubles de bureaux modernes de contrôler le niveau de confort de leur espace. La passerelle SpaceLogic KNX Modbus fournit une interface entre le contrôleur et les appareils KNX tels que les boutons-poussoirs, les capteurs et les unités de commande pour les lumières, les stores et la température ambiante. Le module relais CRS-HH-REL-10 fait partie des solutions de chambres connectées EcoStruxure pour hôtels et permet le contrôle des lumières et des stores et prend en charge les moteurs de stores haute tension (120/240 V CA). Capteurs Spacelogic Living Space Les capteurs Spacelogic Living Space sont modulaires et se composent de deux parties : la base du capteur et le couvercle. Quatre modèles de base de capteur communicants avec options de CO2, d'humidité relative et de température sont disponibles et peuvent être associés à l'un des six couvercles. Les couvercles sont disponibles avec un écran tactile couleur rétroéclairé et une version sans affichage à trois boutons pour la commande prioritaire et le point de consigne. Des couvertures vierges sans interface utilisateur sont également disponibles. Toutes les variantes de couverture modulaire sont disponibles avec et sans détecteurs de présence infrarouges passifs. Adaptateurs SpaceLogic L'adaptateur sans fil SpaceLogic - Advanced permet une connectivité sans fil ZigbeeTM pour le serveur SpaceLogic ou le contrôleur de salle RP, étendant son nombre de points et apportant de la flexibilité dans les applications de mise à niveau. L'adaptateur sans fil comprend un support de montage en option, une plaque murale et des câbles d'extension USB qui permettent de choisir un montage mural, au plafond ou à l'extérieur du boîtier pour maximiser la transmission et la réception des signaux des appareils Zigbee distribués. L'adaptateur Bluetooth SpaceLogic permet la connectivité Bluetooth de l'application mobile EcoStruxure Building Commission aux contrôleurs MP-C et MP-V via le capteur SpaceLogic Living Space connecté au bus de capteur du contrôleur. Panneaux tactiles en verre SpaceLogic Les panneaux tactiles en verre SpaceLogic sont des panneaux en verre magnifiquement conçus avec une interface tactile intuitive pour permettre aux clients de contrôler la température ambiante, l'éclairage, les rideaux, les services et bien plus encore pour une expérience client de premier ordre. La gamme complète d'écrans tactiles en verre est hautement personnalisable pour refléter l'esthétique visuelle unique de chaque hôtel. Avec 12 modèles, 5 couleurs de rétroéclairage, 4 couleurs de verre et d'innombrables icônes de fonctionnalité parmi lesquelles choisir, les possibilités de personnalisation sont infinies.
    Spécification
    • SpaceLogic AS-P Server • SpaceLogic Automation Server AS-P-NL, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS-SMK, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-S, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-SMK, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P-SBA, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Buy American Act • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V, 24 VAC or 21-30 VDC • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V-BAA, 24 VAC or 21-30 VDC, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1 • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1-BAA, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1 • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1-BAA, Buy American Act SpaceLogic AS-B Server • SpaceLogic Automation Server AS-B-24, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-24-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-36-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable SpaceLogic Central IO Modules • SpaceLogic AO-8-H Central I/O, 8 AOs, HOA , Smoke control • SpaceLogic AO-8 Central I/O, 8 AOs, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8-H Central I/O, 8 AOVs, HOA, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8 Central I/O, 8 AOVs, Smoke control • SpaceLogic DI-16 Central I/O, 16 DIs, Smoke control • SpaceLogic DO-FA-12-H Central I/O, 12 DOFAs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FA-12 Central I/O, 12 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8-H Central I/O, 8 DOFC, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8 Central I/O, 8 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic RTD-DI-16 Central I/O, 16 RTD/DIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-16 Central I/O, 16 UIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4 Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, Smoke Control • SpaceLogic Terminal Base for Central IO Module TB-IO-W1 SpaceLogic MP-C Controller • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A, BACnet/IP, 15 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-SMK, BACnet/IP, 15 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-BAA, BACnet/IP, 15 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A, BACnet/IP, 18A Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-SMK, BACnet/IP, 18A Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-BAA, BACnet/IP, 18A Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B, BACnet/IP, 18B Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-SMK, BACnet/IP, 18B Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-BAA, BACnet/IP, 18B Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A, BACnet/IP, 24 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-SMK, BACnet/IP, 24 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-BAA, BACnet/IP, 24 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A, BACnet/IP, 36 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-SMK, BACnet/IP, 36 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-BAA, BACnet/IP, 36 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C DISPLAY • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C-BAA DISPLAY, Buy American Act SpaceLogic MP-V Controller • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 7 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-SMK, BACnet/IP, 7 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-BAA, BACnet/IP, 7 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 9 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-SMK, BACnet/IP, 9 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-BAA, BACnet/IP, 9 Points, Buy American Act SpaceLogic RP-C Controller • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12A-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12A Points, • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12C-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12C Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16A-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16A Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16C-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16C Points • SpaceLogic RP-C External Terminal Cover SpaceLogic RP-V Controller • SpaceLogic RP-V controller RP-V-4A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 4 Points, 4 UIOs • SpaceLogic RP-V controller RP-V-5A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 5 Points, 2 UIOs, 3 SSR Outputs SpaceLogic IP-IO Modules • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10, Input Expander, 10 Points, 10 DIs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-SMK, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-BAA, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-SMK, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-BAA, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-SMK, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-BAA, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Buy American Act EasyLogic Controllers • EasyLogic MP-C controller MP-C-24A-M, BACnet/MSTP, 24A Points • EasyLogic MP-C controller MP-C-36A-M, BACnet/MSTP, 36A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12B-M-24V, BACnet/MSTP, 12B Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-16A-M-24V, BACnet/MSTP, 16A Points, • EasyLogic RP-V controller RP-V-5C-M, BACnet/MSTP, 5C Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-16E-M-24V, BACnet/MSTP, 16E Points SpaceLogic RP Extension Modules • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI, Light Module, DALI, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI-M-PD, Light Module, DALI, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-DALI-1, Zigbee to DALI, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4, Light Module, 0 -10V, 4 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4-PD, Light Module, 0-10V, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-0-10V-1, Zigbee to 0-10V, 1 0-10V Output • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-REL-4, Relay Module, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1, Universal Dimmer Module, 0-10V, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-2-LV-PD, Blind Module, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-4-HV-PD, Blind Module, HV, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD, Blind Module, SMI, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD, Blind Module, SMI, HV, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-MS-BLE, Multi-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-IS-BLE, Insight-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-RC-BLE, Remote Control, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-KNX, KNX Modbus Gateway • SpaceLogic RP Expansion Module CRS-HH-REL-10, Relay Module, 10 Channels, 12 DIs SpaceLogic Adapters • SpaceLogic Wireless Adapter - Advanced ZB-A-USB • SpaceLogic USB Adapter Cradle Kit USB-CRA • SpaceLogic USB Extension Cable 1 m (3 ft) USB-CBL-1 • SpaceLogic Bluetooth Adapter SpaceLogic Glass Touch Panels • Glass Touch panels: 2, 3, 4, 6, 9, 10 & 12 buttons • Glass touch thermostats: 7, 8 buttons • Glass touch door panels: 1 button with room number, 1 button with room number and presence indicator • Glass touch keycard holder: 3 buttons • Glass colors: Black, White, Silver and Champagne gold • Button backlight colors: White, Amber, Blue, Green, Red • Supply voltage: 24V DC • Current consumption: 30mA • Comms protocol: Modbus over RS-485 serial interface • Mounting: Snap-in magnetic mounting • Operation temperature: 0 to 45°C / 32 to 132°F • Operation humidity: 10%-95% RH, non-condensing • Storage temperature: 0 to 60°C / 32 to 140°F
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SE_SmartX
    • Famille de produitsBUILDING SYSTEMS
    • Groupe de produitsNetwork controllers
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enLettonie
    • Fabriqué enLettonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès