Publier vos produits
SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
Traduit par Google,
SM AirSet fait partie de la série SeT. Tableaux Moyenne Tension isolés dans l'air modulaires verts et numériques pour les réseaux et installations de distribution secondaire pour les secteurs des bâtiments tertiaires et industriels et des services publics. Il présente une conception verte à l'épreuve du temps combinant l'air pur et la technologie du vide pour remplacer les gaz à effet de serre ou les gaz alternatifs.
Spécification
  • -Innovative green switching technology with pure air and Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM -CompoDrive - a new generation mechanism engineered from high-tech composite materials -Footprint and connection positions identical to former technology -Plug & Play motorization -Familiar 3-position switch: closed, open-disconnected, earthed -Comprehensive range including switch, switch-fuse, and circuit breaker functions -Wireless condition monitoring through smart sensors by default -Internal arc fast detection relay for increased operator and installation safety -Smart grid solutions for greater network reliability
Spécifications techniques
  • Réference unique.SM_AirSet
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsSM AirSeT
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2022-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCSwitchgear systems
  • Code UNSPSC39121105
  • Code Uniclass 2015Ss_70
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11
  • Titre OmniClassDistribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution