Publier vos produits
Plug-in shelving system, Starter Shelving, MULTIplus150, 3000 x 1000 x 600 mm, 7 Shelves, cross brace, galvanized

Plug-in shelving system, Starter Shelving, MULTIplus150, 3000 x 1000 x 600 mm, 7 Shelves, cross brace, galvanized

Traduit par Google,

Rayonnage utilisant le système enfichable de SCHULTE : modulaire, flexible, innovant

Les étagères enfichables sont idéales pour placer et retirer des objets à la main. Grâce à sa connexion enfichable, les étagères sont rapides et faciles à assembler et offrent également une capacité de charge maximale plus élevée que les étagères avec une connexion boulonnée. Ils peuvent être installés pour des étagères simples et doubles ainsi que pour des systèmes d'étagères à plusieurs étages et disposent d'un système spécial de perforation qui facilite le changement d'accessoires. En conséquence, les étagères enfichables offrent des solutions de stockage efficaces et flexibles pour la plus large gamme possible d'articles et de types de stockage.

Utilisation efficace de la capacité de stockage

Les perforations des profilés en T MULTIplus du système d'emboîtement SCHULTE sont disposées selon un pas de 25 mm. En combinaison avec les étagères MULTIplus85 et MULTIplus150, qui présentent également une hauteur de bord de 25 mm, cela permet une flexibilité unique en matière de réglage de la hauteur et d'utilisation de la capacité de stockage.

La compatibilité de la grille et des étagères permet de les adapter de manière optimale aux éléments à stocker, permettant ainsi la plus grande utilisation possible de l'espace.

Étagères MULTIplus avec hauteurs de chant variables de 25 et 40 mm

Les étagères de SCHULTE Lagertechnik sont disponibles avec des hauteurs de bord de 25 mm et 40 mm. La capacité de charge des étagères Multiplus peut être immédiatement identifiée par la marque estampée sur le bord avant.

Avec leur hauteur d'arête de 25 mm en combinaison avec notre trame en T de 25 mm, nos étagères MULTIplus85 et MULTIplus150 vous offrent une utilisation optimale de l'espace de stockage.

Largeurs et profondeurs variables pour un ajustement optimal

Les étagères SCHULTE Lagertechnik sont disponibles en quatre largeurs différentes et une large gamme de profondeurs. Cela permet une adaptation optimale à la zone de stockage existante et aux marchandises stockées.

Capacité de charge variable des étagères pour tous les types d'articles

SCHULTE Lagertechnik propose quatre types d'étagères différents pour répondre aux exigences les plus diverses en matière de capacité de charge de l'étagère. Les étagères MULTIplus, MULTIplus85, MULTIplus150, MULTIplus250 et MULTIplus330, peuvent atteindre des charges d'étagère de 85 kg à 330 kg. La possibilité d'utiliser des supports permet d'augmenter la capacité de charge des étagères jusqu'à 410 kg. Une mise à niveau est possible à tout moment.

Spécification
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 3000 mm

    -depth: 600 mm

    -Number of shleves: 7

    -Starter shelving / Extension shelving: Starter shelving

    -Bracing type: Cross brace

    -Shelf load: 150 kg

    -Accessibility: single-sided use

    -Weight: 59,81 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.12762
  • Famille de produitsShelving & Storage
  • Groupe de produitsPlug-in shelving system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)59.81
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage