Publier vos produits
Pallet racking, Complete shelving unit, 4000 x 8444 x 1100 mm, blue/galvanized/orange, 3 storage levels, pallet weight up to 860 kg, Bay load max. 7.855 kg

Pallet racking, Complete shelving unit, 4000 x 8444 x 1100 mm, blue/galvanized/orange, 3 storage levels, pallet weight up to 860 kg, Bay load max. 7.855 kg

3.8 sur 5 étoiles3.8(13 Avis)
Traduit par Google,

Rayonnage à palettes – parfait pour les poids lourds

Les rayonnages à palettes de SCHULTE Lagertechnik sont la solution optimale pour le stockage d'objets lourds. Les profilés verticaux robustes de nos rayonnages à palettes permettent des charges par tablette de 4770 kg et des charges par baie jusqu'à 30 t, et sont livrés en une seule pièce jusqu'à 12 m de hauteur. Dans le rayonnage à palettes, les palettes peuvent être stockées horizontalement ou verticalement. Cela vous permet d'utiliser efficacement l'espace de stockage disponible et d'adapter précisément le système d'étagères à vos besoins.

Flexibilité maximale

La flexibilité des rayonnages à palettes de SCHULTE Lagertechnik est notamment obtenue grâce à la grille de 50 mm de la traverse. Ainsi, les systèmes de rayonnage peuvent être mis en place rapidement et individuellement adaptés aux marchandises de stockage respectives et aux locaux individuels. Des barres de support de palette supplémentaires permettent d'utiliser le rayonnage à palettes à la fois pour le stockage longitudinal et transversal/croisé. Les longueurs et la capacité de charge des barres de support de palette sont librement sélectionnables et, sur demande, également laquées individuellement.

Accessoires particulièrement étendus

Les rayonnages à palettes de SCHULTE Lagertechnik se différencient de la concurrence par une vaste gamme d'accessoires. Quatre profils de cadre et des options de support polyvalentes telles que des panneaux en acier, des panneaux de particules, des caillebotis, des supports de conteneurs et de tambours permettent d'adapter le système de rayonnage aux exigences particulières des clients ainsi qu'en ce qui concerne les marchandises stockées respectives.

Spécification
  • -width: 8444 mm

    -height:4000 mm

    -depth: 1100 mm

    -Bays: 3 each 2700 mm wide

    -Bay heights: 1750 mm

    -Pallet height max: 1500 mm

    -Storage levels: 3

    -Pallet spaces: 27

    -Bay load max.: 7855 kg

    -Weight: 290,24 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.46825
  • Famille de produitsShelving & Storage
  • Groupe de produitsPallet racking
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4000
  • Largeur (mm)8444
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)290.24
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage