Publier vos produits
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator

    OS Loop Coordinator

    Traduit par Google,

    Le coordinateur OSLoop est un système de désenfumage modulaire articulé autour d'un module coordinateur central et de 16 points de commande manuels (PCM) déportés, extensible par l'ajout de plusieurs coordinateurs. Il gère l'alimentation et les données du réseau, surveillant en permanence l'alimentation secteur et les batteries, et allouant intelligemment la puissance nécessaire à l'activation des obturateurs automatiques de fumée (OAV) en fonction des besoins du système.

    Chaque MCP intègre un circuit de commutation d'actionneurs avec surveillance complète des défauts des actionneurs, des détecteurs et du câblage associé, et prend en charge jusqu'à trois détecteurs de fumée par unité. Les MCP peuvent fonctionner indépendamment ou en groupe, offrant ainsi une grande flexibilité de conception du système.

    Le système OSLoop permet de réaliser jusqu'à 40 % d'économies de câbles, utilise jusqu'à 50 % de composants en moins que les systèmes conventionnels, réduit le temps d'installation et est entièrement conforme aux normes EN12101-10:2005 + C1:2007, ainsi qu'aux normes EMC et LVD.

    Cet objet BIM fournit toutes les données techniques nécessaires, les détails de connexion et les attributs du modèle pour permettre un placement, une coordination et une intégration précis dans les conceptions des systèmes de désenfumage et de sécurité des personnes.

    Spécification
    • Electrical Supply

      Input Voltage; 230V ac, 50/60Hz (± 10%) supplied from a 5A unswitched spur

      Power Consumption: 500 VA

      Output Characteristics

      Typical Output Voltage (Mains Power / Max Load 7.0A)

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.4 V at 253 V ac

      Minimum: 18.2 V at 207 V ac

      Typical Output Voltage (No Mains Power):

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.8 V

      Minimum: 18.5 V

      Maximum Current Output (Mains and Battery Combined)

      7.0 A for up to 180 seconds

      Peak current may exceed 7.0A for a short duration*

      Auxiliary Outputs (VC, VO, VE): Nominal 24.0 V. 100 mA / 40 mA

      Battery Backup

      Battery Type: 2 x 12V dc, 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (sold separately)

      Battery Standby Time: 72 hours*

      Expected battery Life: 3+ years at 25°C

      Real-Time Clock Battery Life: 10 years

      Environmental Conditions

      Humidity: 10% to 90% non-condensing

      Storage Temperature: -20°C to +50°C

      Operating Temperature: -5°C to 40°C

      Physical Characteristics

      Cable Entries:

      Up to 6 x 20mm end mounted cable glands

      1 x rear entry slot for concealed installation

      Dimensions (W x H x D): 310 x 380 x 130 mm

      Mass Approx. 4.1 kg

      Notes:

      * On mains failure, the average auxiliary current must be less than 40 mA to achieve 72 hours of battery backup.

      Peak current values may exceed rated limited briefly during transient demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0005
    • Famille de produitsControl Systems
    • Groupe de produitsController
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCContrôleur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels