Publier vos produits
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point

    OS3 Tamper Proof Manual Control Point

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    Le MCP OS3 inviolable est conçu pour éliminer les activations intempestives du système de ventilation des fumées tout en offrant toutes les fonctionnalités requises d'un MCP.

    Conçu pour répondre à la norme prEN12101 partie 9.

    Contrôle environnemental et intégration de capteurs

    Les MCP OS3 intègrent une thermistance pour la surveillance en temps réel de la température, permettant un contrôle environnemental précis. Les connexions d'E/S universelles facilitent l'intégration avec des capteurs de pluie, des capteurs de température ambiante et des alarmes incendie.

    Un microcontrôleur local gère directement les signaux et les actionneurs au niveau du MCP, réduisant ainsi la dépendance aux panneaux centraux et simplifiant la conception du système.

    Avantages liés à l'installation et à la conformité

    Les plaques arrière adressables et la logique de contrôle intégrée réduisent les besoins en matériel et accélèrent la mise en service.

    Le système conserve les paramètres lors des mises à niveau ou des remplacements, tandis que la conformité CEM garantit des performances fiables dans les environnements difficiles.

    Spécification
    • Device Details

      Provided in orange (RAL 2011) as required as part of prEN12101-9
      The device has the capabilities of providing auditable signals and faults along with having a
      silence button out of view
      The device continuously monitors actuators and connections to smoke detectors (As required by
      prEN12101-9)
      Maintenance indication (Statutory requirement of the Regulatory Reform Order (Fire Safety))
      Activation via access key fob
      Reset via access key fob
      Reset push button
      Activated LED
      Power/Healthy LED
      Fault LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0034
    • Famille de produitsControl Systems
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)87
    • Largeur (mm)87
    • Profondeur (mm)42.3
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches