L'actionneur à bras pliant SECO Ni, fixe, est conçu pour assurer un fonctionnement précis et fiable des portes utilisées dans les applications de ventilation environnementale.
Cet actionneur compact convient aux portes s'ouvrant à gauche ou à droite et intègre un enregistrement des données de fréquence de fonctionnement pour enregistrer chaque mouvement de l'actionneur, facilitant ainsi le suivi des performances et la planification de la maintenance.
Il est fourni en standard avec une finition en aluminium blanc RAL 9006, avec des finitions personnalisées disponibles pour répondre aux exigences spécifiques d'installation, et dispose d'une longueur de câble flexible standard de 2 m qui peut également être modifiée selon les besoins.
Des options de fixation sont disponibles pour les applications sécurisées à ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur, faisant de l'actionneur une solution polyvalente et fiable pour une large gamme d'installations de ventilation.