L'actionneur à bras pliable SECO Ni, à rouleau, est conçu pour assurer un fonctionnement précis et fiable des portes utilisées pour les applications de ventilation de fumée.
Testé selon la norme d'évacuation des fumées EN12101-2:2003 pour les applications d'extraction de fumée des podiums et des escaliers ouverts avec des profils sélectionnés, cet actionneur compact convient aux portes à ouverture à gauche et à droite et dispose d'un enregistrement des données de fréquence de fonctionnement pour enregistrer chaque mouvement de l'actionneur.
Il a été spécialement conçu pour les portes à ouverture manuelle vers l'extérieur équipées de fermetures dissimulées et comprend un VFC intégré pour les contacts normalement ouverts et normalement fermés.
La finition standard est RAL 9006 (aluminium blanc), avec une personnalisation possible pour répondre aux exigences d'installation, et une longueur de câble flexible standard de 2 m qui peut être modifiée selon les besoins.
Pour les applications combinant portes d'accès et de désenfumage, les contrôleurs doivent assurer un délai minimum d'une seconde entre la commutation et une tension d'ondulation admissible de 1 V.
Veuillez vérifier que l'actionneur et le profil sont certifiables. Contactez SE Controls pour plus d'informations.