Publier vos produits
SEIREPOX A/N Two-component Adhesive
Seire

SEIREPOX A/N Two-component Adhesive

Traduit par Google,

SEIREPOX A/N est un adhésif bi-composant à base de résine époxy sans solvant utilisé pour fixer et coller les matériaux de construction.

Après durcissement, SEIREPOX A/N résiste au passage de l'eau, des agents chimiques, du gel et des intempéries.

Spécification
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 kg/l.

    YIELD:
    Approx. 1,4 Kg/m2/mm

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    INITIAL CURING (20ºC):
    Approx. 6 h

    FULL CURE (20°C):
    7 days

    COMPRESSIVE STRENGTH:
    After 28 days, 59 N/mm2

    PACKAGING:
    Kits of 5 kg and 25 kg net (A+B)

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging

Spécifications techniques
  • Réference unique.seirepox-a-n
  • Famille de produitsConcrete Repair, Adhesives and Injection
  • Groupe de produitsConcrete Repair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02
  • Description de l'Uniclass 2015Adhesives and bonding compounds
  • Code CSI MasterFormat 201441 36 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Adhesive Applicators
  • Numéro OmniClass23-13 23 15
  • Titre OmniClassAdhesives