Publier vos produits
SEIREPOX MF Multi-purpose epoxy resin, 100% solids
Seire

SEIREPOX MF Multi-purpose epoxy resin, 100% solids

Traduit par Google,

SEIREPOX MF est une résine époxy sans solvant, qui produit une surface résistante et facile à nettoyer.

Applicable sur tous les revêtements de sol où une finition durable et esthétique est requise.

Applicable sous forme pure comme peinture.

En association avec des granulats de quartz de 0,6-0,7 mm, SEIREPOX MF permet de réaliser des sols multicouches à haute résistance mécanique, de 2 à 3 mm d'épaisseur.

En combinaison avec du sable de quartz de 0,3 à 0,4 mm, SEIREPOX MF s'applique comme un revêtement autonivelant très régulier.

Après durcissement, SEIREPOX MF résiste au passage de l'eau, des produits chimiques, du gel et des intempéries.

Spécification
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,35 Kg/l

    YIELD:
    1,35 Kg/m2/mm

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    RESISTANCE:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    TIME BETWEEN COATS:
    Min. 12 hours

    COMPLETE CURE (20°C):
    7 days

    COMPRESSIVE STRENGTH (APPLIED AS SELF-LEVELLING):
    >60 N/mm²

    FLEXURAL STRENGTH (APPLIED AS SELF-LEVELLING):
    >25 N/mm²

    ADHESIVE STRENGTH (APPLIED AS SELF-LEVELLING):
    >30 N/mm²

    PACKAGING:
    Kits de 25 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Spécifications techniques
  • Réference unique.seirepox-mf
  • Famille de produitsFlooring and Coating
  • Groupe de produitsPaints and Coatings - Epoxies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie