Publier vos produits
SEIREPOX MULTICAPA Two-component, coloured epoxy binder
Seire

SEIREPOX MULTICAPA Two-component, coloured epoxy binder

Traduit par Google,

SEIREPOX MULTICAPA est un liant époxy bi-composant, fluide et sans solvant qui, appliqué en plusieurs couches en association avec des granulats siliceux, permet la réalisation de sols multicouches faciles à nettoyer et à haute résistance mécanique et chimique. Entretien facile.

Après durcissement, SEIREPOX MULTICAPA résiste au passage de l'eau, des produits chimiques, du gel et des intempéries.

Spécification
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 Kg/l

    YIELD:
    Applied with aggregate (ratio 1:0.4) 0.6-0.7 kg/m2/layer Approx. 0.5kg/m2 in sealant layer.

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    RESISTANCE:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    TRAFFIC:
    After approx. 6 h

    PACKAGING:
    Kits de 25 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Spécifications techniques
  • Réference unique.seirepox-multicapa
  • Famille de produitsFlooring and Coating
  • Groupe de produitsPaints and Coatings - Epoxies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings