Publier vos produits
SEIREPOX MULTICAPA SNELL Bi-component, fast-setting, coloured epoxy binder
Seire

SEIREPOX MULTICAPA SNELL Bi-component, fast-setting, coloured epoxy binder

Traduit par Google,
SEIREPOX MULTICAPA SNELL est un liant époxy bi-composant, fluide, sans solvant, à prise rapide qui, appliqué en plusieurs couches en association avec des granulats siliceux, permet la réalisation de revêtements multicouches faciles à nettoyer et offrant une résistance mécanique et chimique élevée . Grâce à ses propriétés de durcissement rapide, le système permet l'exécution de revêtements de sol en une seule journée à 25 ºC. Après durcissement, SEIREPOX MULTICAPA SNELL résiste au passage de l'eau, des produits chimiques, du gel et des intempéries.
Spécification
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 Kg/l

    YIELD:
    Applied with aggregate (ratio 1:0.4) 0.5-0.6 kg/m2 /layer Approx. 0.5 kg/m² as sealant layer.

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 15 min

    RESISTANCE:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    WALKABLE (20°C):
    5-6 hours approx.

    PACKAGING:
    Kits de 25 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Spécifications techniques
  • Réference unique.seirepox-multicapa-snell
  • Famille de produitsFlooring and Coating
  • Groupe de produitsPaints and Coatings - Epoxies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings