Publier vos produits
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Traduit par Google,
    Pavés de béton antiques disponibles en différentes formes et couleurs pour les pavages extérieurs. Ils aident à créer un look "habité" ou contrastent avec le design moderne.
    Spécification
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Antique_flooring
    • Famille de produitsPAVERS
    • Groupe de produitsANTIQUE
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalPierre naturelle agrégée
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_59
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tactile pavers
    • Numéro OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Titre OmniClassBrick Pavers