Publier vos produits
SL Tablestand 153-S DW
Sennheiser

SL Tablestand 153-S DW

Traduit par Google,

Le SL Tablestand 153-S DW est dédié à la parole. Pour une connexion solide avec le microphone à col de cygne MEG 14-40-L-II B, une prise XLR-5 est disponible. Entièrement sans fil, le SL Tablestand 153-S DW est la solution parfaite pour les conférences de presse ad hoc ou les discussions sur podium dans n'importe quel endroit. Le SL Tablestand 153-S DW peut être chargé soit sans fil, soit via USB. La base de charge sans fil CHG 2W pour deux appareils mobiles est disponible séparément. Le SL Tablestand 153-S DW fournit une indication claire de la durée de vie de la batterie via des LED d'état de batterie dédiées. Le SL Tablestand 153-S DW peut être surveillé et contrôlé avec le Sennheiser Control Cockpit.

CARACTÉRISTIQUES
• Chargement sans fil facile
• Indication claire de la durée de vie de la batterie via des LED dédiées à l'état de la batterie
• Compatible avec le microphone à col de cygne Sennheiser MEG 14 - 40- L- II pour toutes les applications de parole et de conférence
• Bouton muet pour une utilisation pratique
• Peut être contrôlé à distance avec Sennheiser Control Cockpit


Spécification
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

    The wireless tablestand shall be designed for use with the Sennheiser MEG 14-40-L-II gooseneck microphone and be optimized for podium discussions, speeches and lectures. The tablestand shall be powered by one Sennheiser Lithium-Ion rechargeable accupack with a typical operating time of 10 hours and shall support wireless charging as well as charging via USB. In addition, the tablestand shall be capable of being remotely controlled and monitored via the Sennheiser Control Cockpit software. The tablestand shall feature a 5-pin XLR socket for connection of XLR-5 gooseneck microphones with a logic control and a signal light ring. RF output power shall be adaptive and up to 250  mW (country-specific). The AF frequency response shall range from 75 – 20,000  Hz. The maximum input level shall be 1.7  Vrms and input impedance shall be 30  kΩ. The tablestand shall have automatic sensitivity adjustment. Dimensions shall be 166.7 x 120.2 x 47.9  mm (6.56" x 4.73" x 1.88"). Weight (without accupack) shall be approximately 660  grams. Operating temperature shall range from 10  °C to 45  °C (50  °F to 113  °F). The tablestand shall be the Sennheiser SL Tablestand 153- S DW.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sltablestand153-SDW
  • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
  • Groupe de produitsPresentation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)47.86
  • Largeur (mm)120.21
  • Profondeur (mm)166.71
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.65
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC000652
  • Nom ETIMLoudspeaker box
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers