Publier vos produits
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
    SEPALUMIC

    Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R

    LIGNES MINIMALES, PERFORMANCES MAXIMALES

    De la conception des profils au développement de nouveaux accessoires, le système a été pensé pour minimiser les faces vues tout en maintenant des performances accrues. En coupe droite pour les projets en neuf, il est la solution idéale pour les projets de maisons individuelles et villas d’architecte.


    Spécification
      • Montant central : 30mm,
      • Traverses d’ouvrant : 55 mm
      • Montants de tête : 59mm
      • Thermique : Uw/m².K = 1,3 - Sw = 0,33 - Tw = 0,67
      • Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coulissant-6700-confort-cd-2v2r
    • Famille de produitsMenuiseries pour l'habitat
    • Groupe de produitsCoulissants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 21
    • Titre OmniClassGlazed Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France

    Produits similaires