Publier vos produits
S0225 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0225 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

Traduit par Google,
Un stérilisateur à vide monté sur armoire, à porte électrique unique (coulissante verticale), utilisant la vapeur fournie par l'installation. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations et fonctions de l'unité et fournit des indications sonores et visuelles des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Pour la stérilisation à la vapeur à usage général sous vide préalable ou par gravité des fournitures hospitalières et de laboratoire à des températures comprises entre 110 °C et 135 °C (230 °F et 275 °F). Un cycle liquide est également prévu à des températures comprises entre 100°C et 121°C (212°F et 250°F).
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0225
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsStm
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1930
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)1270
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement