Publier vos produits
S0442 - Sterilizer,Stm,VAC,2DO,RCSD 2WLL
SEPS2BIM

S0442 - Sterilizer,Stm,VAC,2DO,RCSD 2WLL

Traduit par Google,
Un stérilisateur encastré (à travers deux murs), double porte (charnière droite ou gauche, configuration de porte appropriée à indiquer sur les schémas d'élévation de l'équipement), sous vide, utilisant un générateur de vapeur électrique à distance. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations et fonctions de l'unité et fournit des indications sonores et visuelles des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Pour la stérilisation à la vapeur à usage général sous vide préalable ou par gravité des fournitures hospitalières et de laboratoire à des températures comprises entre 110 °C et 135 °C (230 °F et 275 °F). Un cycle liquide est également prévu à des températures comprises entre 100°C et 121°C (212°F et 250°F). REMARQUE : Pour le générateur de vapeur électrique, reportez-vous à JSN : S1830. Les portes peuvent être motorisées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0442
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsStm
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1930
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)1730
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement