Publier vos produits
S0940 - Washer/Disinfector,STM,1DO,RSCD1WLL
SEPS2BIM

S0940 - Washer/Disinfector,STM,1DO,RSCD1WLL

Traduit par Google,
Une porte encastrée (à travers un mur), une porte (coulissante verticale avec fenêtre en verre trempé), à plusieurs niveaux, mécanique, laveur/désinfecteur, taille de chambre minimale 26X24X24, utilisant la vapeur fournie par l'installation. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations et fonctions de l'unité et fournit des indications sonores et visuelles des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Les cycles de traitement sont préprogrammés avec prélavage, lavage/nettoyage, rinçage et rinçage thermique/désinfection. Pour une utilisation dans les établissements de soins de santé et les laboratoires où des articles réutilisables (instruments, ustensiles, appareils d'anesthésie/respiratoires et verrerie) sont manipulés à des fins de décontamination. Cet appareil ne remplace pas la stérilisation terminale. Unité disponible avec porte manuelle ou électrique, diverses configurations électriques, options et accessoires. Prix basé sur une porte électrique, 208V, triphasée, avec diverses options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0940
  • Famille de produitsWasher/Disinfector
  • Groupe de produitsSTM
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2060
  • Largeur (mm)1140
  • Profondeur (mm)940
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement