Publier vos produits
S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA
SEPS2BIM

S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA

Traduit par Google,
A encastré (à travers un mur), portes électriques doubles (coulissantes verticales avec fenêtre en verre trempé), multi-niveaux, mécanique, laveur/désinfecteur, taille de chambre minimale 26X24X24, avec automatique, deux racks, stations/modules de chargement et de déchargement. L'unité utilise la vapeur fournie par l'installation. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations et fonctions de l'unité et fournit des indications sonores et visuelles des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Les cycles de traitement sont préprogrammés avec prélavage, lavage/nettoyage, rinçage et rinçage thermique/désinfection. Pour une utilisation dans les établissements de soins de santé et les laboratoires où des articles réutilisables (instruments, ustensiles, appareils d'anesthésie/respiratoires et verrerie) sont manipulés à des fins de décontamination. Cet appareil ne remplace pas la stérilisation terminale. Unité disponible avec diverses configurations électriques, options et accessoires. Prix basé sur 208V, triphasé et diverses options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0955
  • Famille de produitsWasher/Disinfector
  • Groupe de produitsSTM
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2030
  • Largeur (mm)1120
  • Profondeur (mm)940
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement