Publier vos produits
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

Traduit par Google,
Un miroir en verre flotté poli de 1/4" de haute qualité avec un cadre en acier inoxydable. Le cadre maintient le miroir dans une position inclinée pour l'accessibilité et la conformité aux exigences de l'ADA. Le miroir a un dos en acier galvanisé fixé au cadre avec des vis dissimulées avec des supports de suspension horizontaux intégrés. Le miroir mesurera environ 18" de large et 36" de haut. D'autres tailles sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1067
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsFloat Glass
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)940
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement